JAJSR23 august 2023 SN74LV393B-EP
PRODUCTION DATA
システム・クロック拡張
SN74LV393B-EPは 8 つのフリップ・フロップと追加のゲーティングを内蔵しており、2 つの独立した 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装しており、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。