JAJSVF5 October 2024 SN74LV4040B-EP
PRODUCTION DATA
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
クロック入力の fmax は、入力デューティ サイクルが 50% のときの測定値です。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。