JAJSVF5 October 2024 SN74LV4040B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -50µA | 2V~5.5V | VCC - 0.1 | V | |||||
IOH = -2mA | 2.3V | 2 | |||||||
IOH = -6mA | 3V | 2.48 | |||||||
IOH = -12mA | 4.5V | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50µA | 2V~5.5V | 0.1 | V | |||||
IOL = 2mA | 2.3V | 0.4 | |||||||
IOL = 6mA | 3V | 0.44 | |||||||
IOL = 12mA | 4.5V | 0.55 | |||||||
II | VI = 5.5 V または GND | 0~5.5 V | ±1 | µA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 20 | μA | ||||
Ioff | VI または VO = 0~5.5 V | 0 | 5 | μA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3 V | 1.9 | pF |