JAJSUR3J May 1999 – June 2024 SN74LV4051A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV4051A 8 チャネルの CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LV4051A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各スイッチは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74LV4051A | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5mm |