デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SNx4LV4052A デバイスはデュアル、4 チャネルの CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサで、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4LV4052A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) |
---|---|---|
SNx4LV4052A | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6 mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4 mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5 mm | |
DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.2 mm × 3.26mm |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
2Y0 | 1 | I/O | Port 2 channel 0 |
2Y2 | 2 | I/O | Port 2 channel 2 |
2-COM | 3 | I/O | Port 2 common channel |
2Y3 | 4 | I/O | Port 2 channel 3 |
2Y1 | 5 | I/O | Port 2 channel 1 |
INH | 6 | I | Inhibit input |
GND | 7 | — | Device ground |
GND | 8 | — | Device ground |
B | 9 | I | Logic input selector B |
A | 10 | I | Logic input selector A |
1Y3 | 11 | I/O | Port 1 channel 3 |
1Y0 | 12 | I/O | Port 1 channel 0 |
1-COM | 13 | I/O | Port 1 common channel |
1Y1 | 14 | I/O | Port 1 channel 1 |
1Y2 | 15 | I/O | Port 1 channel 2 |
VCC | 16 | — | Device power |