JAJST70J April 1999 – February 2024 SN74LV4066A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このクワッド シリコンゲート CMOS アナログ スイッチは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
このスイッチは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。各スイッチは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
それぞれのスイッチ セクションには、独自のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| SN74LV4066A | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | |
| RGY (QFN、14) | 3.5mm × 3.5mm |
論理図 (正論理)