JAJST70J
April 1999 – February 2024
SN74LV4066A
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings
5.3
Thermal Information: SN74LV4066A
5.4
Recommended Operating Conditions
5.5
Electrical Characteristics (LV)
5.6
Timing Characteristics VCC = 2.5V ± 0.2V
5.7
Timing Characteristics VCC = 3.3V ± 0.3V
5.8
Timing Characteristics VCC = 5V ± 0.5V
5.9
AC Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
8.5
用語集
9
Revision History
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
RGY|14
DGV|14
DB|14
PW|14
N|14
NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
D|14
QFND304D
RGY|14
QFND039P
発注情報
jajst70j_oa
jajst70j_pm
1
特長
1.65V~5.5V の V
CC
で動作
すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
高いオン / オフ出力電圧比
スイッチ間の低いクロストーク
スイッチの個別制御
非常に低い入力電流
JESD 22 を上回る ESD 保護:
2000V 人体モデル (A114-A)
マシン モデルで200V (A115-A)
750V 荷電デバイス モデル (C101)