JAJSS62 November 2023 SN74LV4T02-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このアプリケーションでは、2 つの 2 入力 NOR ゲートを使って、SR ラッチ (図 8-1 を参照) を作成します。2 つの追加ゲートは、2 番目の SR ラッチに使用することも、入力を接地して両方のチャネルを未使用のままにすることもできます。
SNx4AHCT02 は、タンパ インジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム コントローラに提供するために使用されます。タンパ・スイッチが High を出力すると、出力 Q は High になります。システム・コントローラがこのイベントに応答し、R 入力に High 信号を送出するまで、Q 出力は High に保持されます。その後、Q 出力は Low に戻ります。
ユーザーは、NOR ゲートの帰還パスに小さな RC を追加して、出力をデフォルトで特定の状態にすることができます。その結果、遷移レートが低速になる可能性があります。SNx4AHCT02 にはシュミット トリガ入力があり、入力遷移レート要件がないため、この事実から、SNx4AHCT02 はアプリケーションにとって優れた選択肢になります。