JAJSS62 November 2023 SN74LV4T02-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 15.9 | 38.1 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 13.5 | 33.7 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 1.8V | 18.6 | 43.6 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 1.8V | 15.6 | 38.0 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 9.4 | 22.6 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.7 | 20.2 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 2.5V | 11.3 | 26.4 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.5 | 23.1 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.0 | 16.1 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.7 | 14.6 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.2 | 19.0 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.0 | 16.7 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 5V | 5.0 | 10.6 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 5V | 4.7 | 9.7 | nS | |
tPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 5V | 6.1 | 13.0 | nS | |
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 5V | 5.7 | 11.4 | nS |