JAJSS61 November 2023 SN74LV4T08-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | I | チャネル 1、入力 A |
1B | 2 | I | チャネル 1、入力 B |
1Y | 3 | O | チャネル 1、出力 Y |
2A | 4 | I | チャネル 2、入力 A |
2B | 5 | I | チャネル 2、入力 B |
2Y | 6 | O | チャネル 2、出力 Y |
GND | 7 | — | グランド |
3Y | 8 | O | チャネル 3、出力 Y |
3A | 9 | I | チャネル 3、入力 A |
3B | 10 | I | チャネル 3、入力 B |
4Y | 11 | O | チャネル 4、出力 Y |
4A | 12 | I | チャネル 4、入力 A |
4B | 13 | I | チャネル 4、入力 B |
VCC | 14 | — | 正の電源 |