JAJSSY8 January 2024 SN74LV4T125-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 15.6 | 40.1 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 11.8 | 40.1 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 13.0 | 20.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 11.7 | 18.5 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 17.4 | 33.3 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 16.8 | 32.3 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 21.0 | 46.7 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 16.1 | 46.7 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 19.7 | 28.2 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 18.6 | 25.9 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 19.9 | 37.1 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 19.1 | 35.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 10.6 | 24.0 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.1 | 24.0 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 8.2 | 12.6 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.4 | 11.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 10.4 | 19.8 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 9.9 | 19.0 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 13.5 | 25.4 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 10.1 | 25.4 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 13.1 | 18.5 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 12.0 | 16.4 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 12.0 | 22.5 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 11.1 | 21.5 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.9 | 15.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.4 | 13.8 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 6.0 | 9.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.3 | 8.2 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.9 | 14.1 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.4 | 13.5 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 10.2 | 18.3 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.8 | 16.0 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.7 | 15.1 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.2 | 12.9 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.1 | 16.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.3 | 15.3 | ns | |
tsk(o) | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1.5 | ns | ||
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5V | 5.3 | 10.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 4.2 | 9.9 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 4.6 | 7.5 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 4.2 | 6.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 5.6 | 9.6 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 5.1 | 8.9 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5V | 7.1 | 12.5 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 5.8 | 11.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 6.9 | 10.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 6.8 | 9.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 6.6 | 11.0 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 5.7 | 10.0 | ns |