車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
昇圧変換:
1.2V から 1.8V
1.5V から 2.5V
1.8V から 3.3V
3.3V から 5.0V
降圧変換:
SN74LV4T125-Q1 は、4 つの独立した 3 ステート出力付きバッファを内蔵し、広い電圧範囲で動作してレベル変換を実現します。各バッファはブール関数 Y = A を正論理で実行します。OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ・インピーダンス (Hi-Z) 状態にできます。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV4T125-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision * (March 2022) to Revision A (June 2022)