JAJSQD2 may 2023 SN74LV4T32-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV4T32-Q1 には、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 OR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV4T32-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3.00mm x 2.50mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm x 4.40mm |