JAJSPY7J may 1998 – march 2023 SN74LV540A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 5.6(1) | 12(1) | 1 | 14.5 | 1 | 16 | ns | |
ten | OE | Y | 7.8(1) | 17.4(1) | 1 | 21 | 1 | 22.5 | |||
tdis | OE | Y | 5.7(1) | 16(1) | 1 | 19 | 1 | 20 | |||
tpd | A | Y | CL = 50 pF | 7.9 | 16.8 | 1 | 18.5 | 1 | 20 | ns | |
ten | OE | Y | 10.1 | 22.2 | 1 | 25.5 | 1 | 27 | |||
tdis | OE | Y | 8.1 | 22.3 | 1 | 25.5 | 1 | 26.5 | |||
tsk(o) | 2 | 2 | 3 |