JAJSQ03J april 1998 – march 2023 SN74LV573A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TYP | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpd | Power dissipation capacitance | Outputs enabled | D to Q | CL = 50 pF, | f = 10 MHz | 3.3 V | 16 | pF |
| 5 V | 18 | |||||||
| 3.3 V | 18.2 | |||||||
| LE to Q | 5 V | 21.3 | ||||||