DATA SHEET
SN74LV574A 3 ステート出力、オクタル・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd 7.1ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
> 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能