JAJSPD6K april 1998 – february 2023 SN74LV574A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'LV574A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された、オクタル・エッジ・トリガ型 D タイプ・フリップ・フロップです。
これらのデバイスは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、およびワーキング・レジスタの実装に特に適しています。
クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移時に、Q 出力がデータ (D) 入力で設定されたロジック・レベルに設定されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV574A | DB (SSOP、16) | 6.2 × 5.3mm |
DGV (TVSOP、16) | 3.6 × 4.4mm | |
DW (SOIC、16) | 10.3 × 7.5mm | |
NS (SOP、16) | 10.3 × 5.3mm | |
PW (TSSOP、16) | 5 × 4.4mm | |
RGY (VQFN、16) | 4 × 3.5mm |