JAJSPD6K april 1998 – february 2023 SN74LV574A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
TEST CONDITIONS | TA = 25°C | SN74LV574A | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 60 | 100 | 50 | MHz | ||||
CL = 50 pF | 50 | 85 | 40 | ||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15 pF | 9.6 | 16.6 | 1 | 20 | ns | |
ten | OE | Q | 9.2 | 16.1 | 1 | 19 | |||
tdis | OE | Q | 6.5 | 12.8 | 1 | 15 | |||
tpd | CLK | Q | CL = 50 pF | 11.6 | 19.6 | 1 | 23 | ||
ten | OE | Q | 10.9 | 19 | 1 | 22 | |||
tdis | OE | Q | 8.4 | 17.5 | 1 | 20 | |||
tsk(o) | 2 | 2 |