デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV594A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された 8 ビット・シフト・レジスタです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV594A | DB (SSOP, 16) | 6.20 mm × 5.30 mm |
D (SOIC, 16) | 9.90 mm × 3.91 mm | |
PW (TSSOP, 16) | 5.00 mm × 4.40 mm | |
BQB (WQFN, 16) | 3.60 mm × 2.60 mm |
Changes from Revision J (February 2015) to Revision K (December 2022)
Changes from Revision I (April 2005) to Revision J (February 2015)