JAJSPE6K April 1998 – December 2022 SN74LV594A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | SN74LV594A –40°C TO 85°C |
SN74LV594A –40°C TO 125°C |
UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tw | Pulse duration | RCLK or SRCLK high or low | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ns | |||
RCKR or SCRCLR low | 5 | 5 | 6 | ||||||
tsu | Setup time | SER before SRCLK↑ | 3.5 | 3.5 | 4 | ns | |||
SRCLK↑ before RCLK↑ | 8 | 8.5 | 9.5 | ||||||
SCRCLR low before RCLK↑(1) | 8 | 9 | 10 | ||||||
SRCLR high (inactive) before SRCLK↑ | 4.2 | 4.8 | 5.5 | ||||||
RCLK high (inactive) before RCLK↑ | 4.6 | 5.3 | 6 | ||||||
th | Hold time | SER after SRCLK↑ | 1.5 | 1.5 | 2 | ns |