DATA SHEET
SN74LV595A-Q1 3 ステート出力レジスタ搭載 8 ビット・シフト・レジスタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- ウェッタブル・フランク QFN (WBQB) パッケージで供給
- お客様固有の構成の管理は、大幅変更承認によって対応可能
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- 8 ビットのシリアル・イン / パラレル・アウト・シフト
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- シフト・レジスタはダイレクト・クリアを装備