JAJSR25 August   2023 SN74LV595B-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件、VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 6.7  タイミング要件、VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 6.8  タイミング要件、VCC = 5V ± 0.5V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCC = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
    12. 6.12 ノイズ特性
    13. 6.13 動作特性
    14. 6.14 標準的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 平衡な CMOS 3 ステート出力
      2. 8.3.2 ラッチ・ロジック
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 8.3.4 クランプ・ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 電源に関する検討事項
      2. 9.2.2 入力に関する検討事項
      3. 9.2.3 出力に関する検討事項
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件、VCC = 5V ± 0.5V

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
TA = 25℃TA = -55℃
~125℃
単位
最小値最大値最小値最大値
twパルス幅SRCLK High または Low56ns
RCLK High または Low56
SRCLR Low5.26.2
tsuセットアップ時間SRCLK↑ の前の SER34ns
RCLK↑ より前に SRCLK↑(1)56
RCLK↑ より前に SRCLR が Low56
SRCLK↑ より前に SRCLR がHigh (非アクティブ)2.53.5
thホールド時間SRCLK↑ の後の SER23ns
このセットアップ時間により、ストレージ・レジスタはシフト・レジスタから安定したデータを受信できます。クロックを同期することができ、その場合シフト・レジスタのクロックをストレージ・レジスタより 1 クロック・パルス早くします。
GUID-F97DA13A-4F05-4B54-99EE-F4DCC4D6C548-low.gif図 6-1 タイミング図