JAJSR25 August 2023 SN74LV595B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
TA = 25℃ | TA = -55℃ ~125℃ |
単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
fmax | 95 | 140 | 75 | MHz | ||||
tPLH | RCLK | QA−QH | 5.6 | 9.4 | 1 | 13.5 | ns | |
tPHL | 5.6 | 9.4 | 1 | 13.5 | ns | |||
tPLH | SRCLK | QH' | 6.4 | 10.2 | 1 | 14.4 | ns | |
tPHL | 6.4 | 10.2 | 1 | 14.4 | ns | |||
tPHL | SRCLR | QH' | 6.4 | 10 | 1 | 14.1 | ns | |
tPZH | OE | QA−QH | 5.7 | 10.6 | 1 | 15 | ns | |
tPZL | 6.8 | 10.6 | 1 | 15 | ns | |||
tPHZ | OE | QA−QH | 3.5 | 10.3 | 1 | 14 | ns | |
tPLZ | 3.4 | 10.3 | 1 | 14 | ns |