JAJSSW8 January 2024 SN74LV6T06-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | I | チャネル 1、入力 A |
1Y | 2 | O | チャネル 1、出力 Y |
2A | 3 | I | チャネル 2、入力 A |
2Y | 4 | O | チャネル 2、出力 Y |
3A | 5 | I | チャネル 3、入力 A |
3Y | 6 | O | チャネル 3、出力 Y |
GND | 7 | G | グランド |
4Y | 8 | O | チャネル 4、出力 Y |
4A | 9 | I | チャネル 4、入力 A |
5Y | 10 | O | チャネル 5、出力 Y |
5A | 11 | I | チャネル 5、入力 A |
6Y | 12 | O | チャネル 6、出力 Y |
6A | 13 | I | チャネル 6、入力 A |
VCC | 14 | P | 正の電源 |