JAJSR09 august 2023 SN74LV6T06
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | –0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧範囲 (2) | –0.5 | 7 | V | |
VO | 出力電圧範囲 (2) | –0.5 | 7 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < -0.5V | –20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < –0.5V | –20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | 25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | –65 | 150 | ℃ |