JAJSR09 august 2023 SN74LV6T06
PRODUCTION DATA
仕様 | 概要 | 状態 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.65 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 高インピーダンス状態での出力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | アクティブ状態での出力電圧 | 0 | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 1.1 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 1.28 | ||||
VCC = 3V~3.6V | 1.45 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 0.5 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 0.65 | ||||
VCC = 3V~3.6V | 0.75 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 0.85 | ||||
IO | 出力電流 | VCC = 1.65V~2V | 3 | mA | |
VCC = 2.25V~2.75V | 7 | ||||
VCC = 3.3V~5.0V | 15 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレート | 20 | ns/V | ||
TA | 自由気流での動作温度 | –40 | 125 | ℃ |