JAJSSW4 January 2024 SN74LV6T07-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV6T07-EP デバイスには、オープン ドレイン出力を備えた 6 つの独立したバッファが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。入力は電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。オープン ドレイン出力のため、外付けプルアップ抵抗を追加しないと High 状態を駆動できません。