JAJSSW4 January 2024 SN74LV6T07-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV6T07-EP を使用して、非常に低い電圧源からの制御で LED を駆動できます。SN74LV6T07-EP の電源電圧は最低 1.8V (±0.15V) に設定できるため、最低 1.2V の入力電圧で最大 5V で給電される LED を制御できます。たとえば、SN74LV6T07-EP の電源電圧が 1.8V の場合、SN74LV6T07-EP の出力は 30Ω の等価 Low 状態抵抗を持つと予想されます (「代表的特性」から ROL = VOL / IOL = 0.15V / 5mA)。 したがって、電流制限抵抗は次のように計算されます。
式 1 に示す VPU をダイオードのプルアップ電圧 (デバイスの電源電圧 VCC とは別)、VF をダイオードの順方向電圧、ID を目的のダイオード電流としています。