JAJSR07 August 2023 SN74LV6T07
PRODUCTION DATA
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータで供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5 ns。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
テスト | S1 | RL | CL | ΔV | VCC |
---|---|---|---|---|---|
tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15V | ≦ 2.5V |
tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |