JAJSQO3 june 2023 SN74LV6T17-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
ウェッタブル・フランク QFN (WBQA) パッケージで供給されます
幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
昇圧変換:
1.2V から 1.8V
1.5V から 2.5V
1.8V から 3.3V
3.3V から 5.0V
降圧変換: