JAJSQR1C december 2003 – august 2023 SN74LV74A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | |||||||
tw | Pulse duration | PRE or CLR low | 5 | 5 | ns | |||
CLK | 5 | 5 | ||||||
tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 5 | 5 | ns | |||
PRE or CLR low | 3 | 3 | ||||||
th | Hold time, data after CLK↑ | 0.5 | 0.5 | ns |