このデュアル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
パッケージ情報
部品番号 |
パッケージ 1 |
パッケージ・サイズ 2 |
SN74LV74A-Q1 |
PW (TSSOP、14) |
5.00mm × 6.4mm |
D (SOIC、14) |
8.65mm × 6mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。