JAJSTV2 March 2024 SN74LV8T164
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50μA | 1.65V~5.5V | VCC-0.1 | VCC-0.1 | V | ||||
IOH = -2mA | 1.65V~2V | 1.28 | 1.7 (1) | 1.21 | |||||
IOH = -3mA | 2.25V~2.75V | 2 | 2.4(1) | 1.93 | |||||
IOH = -5.5mA | 3V~3.6V | 2.6 | 3.08(1) | 2.49 | |||||
IOH = -8mA | 4.5V~5.5V | 4.1 | 4.65(1) | 3.95 | |||||
VOL | IOL = 50µA | 1.65V~5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 2mA | 1.65V~2V | 0.1(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOL = 3mA | 2.25V~2.75V | 0.1(1) | 0.15 | 0.2 | |||||
IOL = 5.5mA | 3V~3.6V | 0.2(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOL = 8mA | 4.5V~5.5V | 0.3(1) | 0.3 | 0.35 | |||||
II | VI = 0V または VCC | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = 0V または VCC、IO = 0、負荷時にオープン | 1.65V~5.5V | 2 | 20 | µA | ||||
ΔICC | 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 | 1.8V | 10 | 20 | µA | |||||
CI | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 3 | pF | |||||
CPD | 無負荷、F = 1MHz | 5V | 106 | pF | |||||
VPOR | 6μs/V から 100ms/V までの VCC ランプ レート | 1.65V~5.5V | 1.5 | 1.5 | V |