JAJSQX3A August 2023 – November 2023 SN74LV8T165-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
SH/LD | 1 | I | 入力が High のときシフトをイネーブルし、入力が Low のときデータをロード |
CLK | 2 | I | クロック、立ち上がりエッジをトリガ |
E | 3 | I | パラレル入力 E |
F | 4 | I | パラレル入力 F |
G | 5 | I | パラレル入力 G |
H | 6 | I | パラレル入力 H |
QH | 7 | O | 反転シリアル出力 |
GND | 8 | G | グランド |
QH | 9 | O | シリアル出力 |
SER | 10 | I | シリアル入力 |
A | 11 | I | パラレル入力 A |
B | 12 | I | パラレル入力 B |
C | 13 | I | パラレル入力 C |
D | 14 | I | パラレル入力 D |
CLK INH | 15 | I | クロック禁止入力 |
VCC | 16 | P | 正電源 |
放熱パッド(2) | — | サーマル・パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |