JAJSQX3A August 2023 – November 2023 SN74LV8T165-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、ラッチ論理回路が内蔵されています。ラッチ回路には一般に D タイプ・ラッチと D タイプ・フリップ・フロップが含まれていますが、揮発性メモリとして機能するすべての論理回路が含まれています。標準的な論理デバイスでは、電源を最初に印加した後、各ラッチ回路の出力状態は不明です。ただし、このデバイスには追加されたパワー・オン・リセット (POR) 回路が搭載されており、デバイスが通常機能を開始する前のパワーアップ時に、すべての内蔵ラッチ回路の状態を設定します。
図 7-3 に、電源電圧の正しいターンオン・ランプを示し、「推奨動作条件」と「電気的特性」の表で使用される値を定義しています。
パワーオン・ランプを開始する前に、電源が完全にオフになっている必要があります (VCC ≦ VPOR(min))。
電源電圧は、「推奨動作条件」表に記載されている範囲内の速度で上昇する必要があります。
各ラッチ論理回路の出力状態は、デバイスに電力が印加されている間 (VCC ≧ VPOR(max)) のみ安定した状態を維持します。
これらの推奨事項から逸脱すると、デバイスが未知のパワーオン状態になる可能性があります。