JAJSQX3A August   2023  – November 2023 SN74LV8T165-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 標準的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LVxT 拡張入力電圧
        1. 7.3.1.1 降圧変換
        2. 7.3.1.2 昇圧変換
      2. 7.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理
      4. 7.3.4 クランプ・ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する検討事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する検討事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • BQB|16
  • PW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ -40℃~125℃ 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VOH IOH = -50μA 1.65V~5.5V VCC - 0.1 VCC - 0.1 V
IOH = -2mA 1.65V~2V 1.28 1.7(1) 1.21
IOH = -3mA 2.25V~2.75V 2 2.4(1) 1.93
IOH = -5.5mA 3V~3.6V 2.6 3.08(1) 2.49
IOH = -8mA 4.5V~5.5V 4.1 4.65(1) 3.95
VOL IOL = 50μA 1.65V~5.5V 0.1 0.1 V
IOL = 2mA 1.65V~2V 0.1(1) 0.2 0.25
IOL = 3mA 2.25V~2.75V 0.1(1) 0.15 0.2
IOL = 5.5mA 3V~3.6V 0.2(1) 0.2 0.25
IOL = 8mA 4.5V~5.5V 0.3(1) 0.3 0.35
II VI = 0V または VCC 0V~5.5V ±0.1 ±1 μA
ICC VI = 0V または VCC、IO = 0、負荷時にオープン 1.65V~5.5V 2 20 μA
ΔICC 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 5.5V 1.35 1.5 mA
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 1.8V 10 20 μA
CI VI = VCC または GND 5V 4 10 10 pF
CPD(2)(3) 無負荷、F = 1MHz 5V 32 pF
VPOR 6μs/V から 100ms/V までの VCC ランプ・レート 1.65V~5.5V 0.3 1.5 0.3 1.5 V
最も近い公称電圧 (1.8V、2.5V、3.3V、5V) での代表値
CPD を使用して、チャネルごとの動的な消費電力を決定します。
PD= VCC2 × FI × (CPD + CL)、ここで FI= 入力周波数、CL= 出力負荷容量、VCC= 電源電圧。