JAJSVC2A September 2024 – October 2024 SN74LV8T244-EP
PRODUCTION DATA
SN74LV8T244-EP は、3 ステート出力を備えた 8 つの独立した高速 CMOS バッファを内蔵しています。
各バッファは、ブール論理関数 xYn = xAn を実行します。x はバンク番号、n はチャネル番号です。
各出力イネーブル (xOE) は 4 つのバッファを制御します。xOE ピンが Low 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がイネーブルになります。xOE ピンが High 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。
電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、両方の OE ピンをプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。(「電気的特性」表で規定されたように) この抵抗の最小値とピンのリーケージは、ドライバの電流シンク能力によって決まります。