JAJSVC2A September   2024  – October 2024 SN74LV8T244-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
  9. 機能説明
    1. 8.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
    2. 8.2 LVxT 拡張入力電圧
    3. 8.3 クランプ ダイオード構造
  10. デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
        1. 10.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 10.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 10.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報
    2. 13.2 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での動作温度範囲内、TA = 25℃で測定した代表値定格 (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 VCC 最小値 標準値 最大値 単位
VOH IOH = -50μA 1.65V~5.5V VCC-0.1 V
IOH = -2mA 1.65V~2V 1.21 1.7(1)
IOH = -3mA 2.25V~2.75V 1.93 2.4(1)
IOH = -5.5mA 3V~3.6V 2.49 3.08(1)
IOH = -8mA 4.5V~5.5V 3.95 4.65(1)
VOL IOL = 50μA 1.65V~5.5V 0.1 V
IOL = 2mA 1.65V~2V 0.1(1) 0.25
IOL = 3mA 2.25V~2.75V 0.1(1) 0.2
IOL = 5.5mA 3V~3.6V 0.2(1) 0.25
IOL= 8mA 4.5V~5.5V 0.3(1) 0.35
II VI = 0V または VCC 0V~5.5V ±1 µA
ICC VI = VCC または GND、IO = 0 1.65V~5.5V 10 µA
ΔICC 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 5.5 V 1.5 mA
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 1.8 V 20 µA
CI VI = VCC または GND 5 V 2 10 pF
CO VO = VCC または GND 5 V 5 pF
IOZ VO = VCC または GND、VCC = 5.5V 5.5 V ±2.5 µA
CPD(2)(3) CL = 50pF、F = 10MHz 1.65V~5.5V 20 pF
最も近い公称電圧 (1.8V、2.5V、3.3V、5V) での代表値
CPD を使用して、チャネルごとの動的な消費電力を決定します。
PD = VCC2 × FI × (CPD + CL)、ここで FI=入力周波数、CL=出力負荷容量、VCC=電源電圧