JAJSVC2A September 2024 – October 2024 SN74LV8T244-EP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | -55℃~125℃ | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 24.9 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 29.6 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 31.4 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 38.1 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 19.4 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 23.1 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 27.9 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 34.8 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 31.8 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 35.9 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 V | 1 | 32.3 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 V | 1 | 37.5 | ns | |
| tsk(o) | - | - | CL = 50pF | 1.8 V | 2.5 | ns | ||
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 15.3 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 18.3 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 18.5 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 23.3 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 11.5 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 14 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 16.6 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 21.4 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 19.1 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 21.9 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 V | 1 | 19.5 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 V | 1 | 23.2 | ns | |
| tsk(o) | - | - | CL = 50pF | 2.5 V | 2 | ns | ||
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 11.1 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 13.8 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 13.7 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 17 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 8.4 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 10.4 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 11.9 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 15.6 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 14.1 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 16.2 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 V | 1 | 14.5 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 V | 1 | 17.2 | ns | |
| tsk(o) | - | - | CL = 50pF | 3.3 V | 1.5 | ns | ||
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 7.5 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 9.5 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 10 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 12.1 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 6.5 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 7.9 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 8.8 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 11.1 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 10 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 11.6 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 5 V | 1 | 10.2 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 1 | 12.2 | ns | |
| tsk(o) | - | - | CL = 50pF | 5 V | 1 | ns | ||