デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
降圧変換:
SN74LV8T244-Q1 は、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えたオクタル バッファです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。
入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1OE | 1 | I | Bank 1, output enable, active low |
1A1 | 2 | I | Bank 1, channel 1 input |
2Y4 | 3 | O | Bank 2, channel 4 output |
1A2 | 4 | I | Bank 1, channel 2 input |
2Y3 | 5 | O | Bank 2, channel 3 output |
1A3 | 6 | I | Bank 1, channel 3 input |
2Y2 | 7 | O | Bank 2, channel 2 output |
1A4 | 8 | I | Bank 1, channel 4 input |
2Y1 | 9 | O | Bank 2, channel 1 output |
GND | 10 | G | Ground |
2A1 | 11 | I | Bank 2, channel 1 input |
1Y4 | 12 | O | Bank 1, channel 4 output |
2A2 | 13 | I | Bank 2, channel 2 input |
1Y3 | 14 | O | Bank 1, channel 3 output |
2A3 | 15 | I | Bank 2, channel 3 input |
1Y2 | 16 | O | Bank 1, channel 2 output |
2A4 | 17 | I | Bank 2, channel 4 input |
1Y1 | 18 | O | Bank 1, channel 1 output |
2OE | 19 | I | Bank 2, output enable, active low |
VCC | 20 | P | Positive supply |