デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):セクション 8.3.3
昇圧変換:
降圧変換:
SN74LV8T245 は、3 ステート出力を備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV8T245 | RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 3.00mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |
Changes from Revision * (December 2022) to Revision A (April 2023)