JAJSP01A december 2022 – april 2023 SN74LV8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 1 | V | ||
VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | -0.6 | V | ||
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4 | V | ||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | ||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V |