JAJSTA7 February 2024 SN74LV8T594
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
CL = 15pF | |||||||||||||
FMAX | SRCLK または RCLK | 1.8V | 46.3 | 60 | 39.4 | 39.4 | MHz | ||||||
2.5V | 66.2 | 85.8 | 56.4 | 56.4 | MHz | ||||||||
3.3V | 94.5 | 122.5 | 80.5 | 80.5 | MHz | ||||||||
5V | 135 | 175 | 115 | 115 | MHz | ||||||||
TPLH | SRCLK | QH | 1.8V | 9.9 | 20.4 | 1 | 23.5 | 1 | 23.5 | ns | |||
2.5V | 7.6 | 12.1 | 1 | 14.6 | 1 | 14.6 | ns | ||||||
3.3V | 5.9 | 9.3 | 1 | 11 | 1 | 11 | ns | ||||||
5V | 4.5 | 8 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | ns | ||||||
TPHL | SRCLK | QH | 1.8V | 9.9 | 23.9 | 1 | 26.9 | 1 | 26.9 | ns | |||
2.5V | 7.6 | 13.1 | 1 | 15.8 | 1 | 15.8 | ns | ||||||
3.3V | 5.9 | 9.1 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | ns | ||||||
5V | 4.5 | 6.9 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | ns | ||||||
TPHL | SRCLR | QH | 1.8V | 9.9 | 24.5 | 1 | 27.8 | 1 | 27.8 | ns | |||
2.5V | 7.6 | 14.3 | 1 | 17.2 | 1 | 17.2 | ns | ||||||
3.3V | 5.9 | 10.3 | 1 | 12.4 | 1 | 12.4 | ns | ||||||
5V | 4.5 | 7 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | ||||||
TPLH | RCLK | QA-QH | 1.8V | 9.4 | 27 | 1 | 28.5 | 1 | 29.4 | ns | |||
2.5V | 7.3 | 22.2 | 1 | 23.2 | 1 | 23.9 | ns | ||||||
3.3V | 5.6 | 20.9 | 1 | 21.7 | 1 | 22.2 | ns | ||||||
5V | 4.3 | 21.3 | 1 | 21.8 | 1 | 22.2 | ns | ||||||
TPHL | RCLK | QA-QH | 1.8V | 9.4 | 23.9 | 1 | 26.8 | 1 | 26.8 | ns | |||
2.5V | 7.3 | 12.9 | 1 | 15.7 | 1 | 15.7 | ns | ||||||
3.3V | 5.6 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | ns | ||||||
5V | 4.3 | 6.8 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ns | ||||||
TPHL | RCLR | QA-QH | 1.8V | 9.9 | 25 | 1 | 29.3 | 1 | 29.3 | ns | |||
2.5V | 7.6 | 14.2 | 1 | 17.7 | 1 | 17.7 | ns | ||||||
3.3V | 5.9 | 10.2 | 1 | 12.6 | 1 | 12.6 | ns | ||||||
5V | 4.5 | 7 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6 | ns | ||||||
CL = 50pF | |||||||||||||
FMAX | SRCLK または RCLK | 1.8V | 38.11 | 48 | 32.6 | 32.6 | MHz | ||||||
2.5V | 58.8 | 68.6 | 46.6 | 46.6 | MHz | ||||||||
3.3V | 84 | 98 | 66.5 | 66.5 | MHz | ||||||||
5V | 120 | 140 | 95 | 95 | MHz | ||||||||
TPLH | SRCLK | QH | 1.8V | 14.1 | 25.2 | 1 | 28.7 | 1 | 28.7 | ns | |||
2.5V | 10.8 | 15.1 | 1 | 17.9 | 1 | 17.9 | ns | ||||||
3.3V | 8.3 | 11.4 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | ns | ||||||
5V | 6.4 | 9.5 | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | ns | ||||||
TPHL | SRCLK | QH | 1.8V | 14.1 | 28.8 | 1 | 32.1 | 1 | 32.1 | ns | |||
2.5V | 10.8 | 16.8 | 1 | 19.7 | 1 | 19.7 | ns | ||||||
3.3V | 8.3 | 12.2 | 1 | 14.4 | 1 | 14.4 | ns | ||||||
5V | 6.4 | 9.3 | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | ns | ||||||
TPHL | SRCLR | QH | 1.8V | 14.1 | 29.5 | 1 | 33 | 1 | 33 | ns | |||
2.5V | 10.8 | 18 | 1 | 21.1 | 1 | 21.1 | ns | ||||||
3.3V | 8.3 | 13.4 | 1 | 15.7 | 1 | 15.7 | ns | ||||||
5V | 6.4 | 9.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | ns | ||||||
TPLH | RCLK | QA-QH | 1.8V | 12.3 | 52.3 | 1 | 53.6 | 1 | 54.2 | ns | |||
2.5V | 9.5 | 47.6 | 1 | 48.5 | 1 | 49.1 | ns | ||||||
3.3V | 7.3 | 46.3 | 1 | 47 | 1 | 47.3 | ns | ||||||
5V | 5.6 | 46.3 | 1 | 46.5 | 1 | 46.9 | ns | ||||||
TPHL | RCLK | QA-QH | 1.8V | 12.3 | 28.9 | 1 | 32.1 | 1 | 32.1 | ns | |||
2.5V | 9.5 | 16.8 | 1 | 19.7 | 1 | 19.7 | ns | ||||||
3.3V | 7.3 | 12.2 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | ns | ||||||
5V | 5.6 | 9.3 | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | ns | ||||||
TPHL | RCLR | QA-QH | 1.8V | 14.5 | 30 | 1 | 34.3 | 1 | 34.3 | ns | |||
2.5V | 11.2 | 17.9 | 1 | 21.5 | 1 | 21.5 | ns | ||||||
3.3V | 8.6 | 13.2 | 1 | 15.8 | 1 | 15.8 | ns | ||||||
5V | 6.6 | 9.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | ns |