JAJSTU9 March 2024 SN74LV8T595-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV8T595-Q1 デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレージ レジスタはパラレルの 3 ステート出力を備えています。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト レジスタはダイレクト オーバーライディング クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH') を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が High のとき、ストレージ レジスタ出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ データおよびシリアル出力 (QH') は、OE 入力の動作による影響を受けません。