JAJSTV1 March 2024 SN74LV8T596-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 1.8V | 0 | 0 | 0 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 1.8V | 7.9 | 9.8 | 9.8 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 1.8V | 8.1 | 10.1 | 10.1 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ 前の SRCLR が High (非アクティブ) | 1.8V | 2.2 | 3 | 3 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前に SRCLR が Low | 1.8V | 8.9 | 11.2 | 11.2 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 1.8V | 5.9 | 7 | 7 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLR または SCRCLR が Low | 1.8V | 6.5 | 8.3 | 8.3 | ns | |||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 2.5V | 0 | 0 | 0 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 2.5V | 4.6 | 5.9 | 5.9 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 2.5V | 3.9 | 5.3 | 5.3 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ 前の SRCLR が High (非アクティブ) | 2.5V | 1.1 | 1.7 | 1.7 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前に SRCLR が Low | 2.5V | 5.1 | 6.6 | 6.6 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 2.5V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLR または SCRCLR が Low | 2.5V | 4.3 | 5.2 | 5.2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 3.3V | 0 | 0 | 0 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 3.3V | 3.2 | 4 | 4 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 3.3V | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ 前の SRCLR が High (非アクティブ) | 3.3V | 0.7 | 1 | 1 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前に SRCLR が Low | 3.3V | 3.6 | 4.5 | 4.5 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 3.3V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLR または SCRCLR が Low | 3.3V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ns | |||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 5V | 0 | 0 | 0 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 5V | 1.3 | 1.8 | 1.8 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 5V | 1.6 | 2.1 | 2.1 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ 前の SRCLR が High (非アクティブ) | 5V | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLK↑ 前に SRCLR が Low | 5V | 1.6 | 2.1 | 2.1 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 5V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ns | |||
tW | パルス幅 | RCLR または SCRCLR が Low | 5V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ns |