JAJSTH7D September 2003 – May 2024 SN74LVC00A-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC00A-Q1 クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは、2.7V~3.6V VCC で動作するように設計されています。
デバイスは、ブール関数 Y = A • B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC00A-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
PW (SOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |