デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このトリプル 3 入力正論理 NAND ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ サイズ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC10A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.5mm × 3.5mm |
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | 入力 | チャネル 1、入力 A |
1B | 2 | 入力 | チャネル 1、入力 B |
2A | 3 | 入力 | チャネル 2、入力 A |
2B | 4 | 入力 | チャネル 2、入力 B |
2C | 5 | 入力 | チャネル 2、入力 C |
2Y | 6 | 出力 | チャネル 2、出力 Y |
GND | 7 | — | グランド |
3Y | 8 | 出力 | チャネル 3、出力 Y |
3A | 9 | 入力 | チャネル 3、入力 A |
3B | 10 | 入力 | チャネル 3、入力 B |
3C | 11 | 入力 | チャネル 3、入力 C |
1Y | 12 | 出力 | チャネル 1、出力 Y |
1C | 13 | 入力 | チャネル 1、入力 C |
VCC | 14 | — | 正の電源 |
サーマル・パッド | — | 正しい動作のため、GND ピンは露出したサーマル パッドに接続します。このサーマル パッドは、複数のビアを使用して内部の任意の PCB グランド プレーンに接続し、優れた熱特性を実現できます。 |