JAJSUI9Q January 1993 – August 2024 SN74LVC10A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40~85℃ | -40~125℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = –100μA | 1.65V~3.6V | VCC - 0.2 | VCC - 0.2 | VCC - 0.3 | V | |||||
IOH = -4mA | 1.65 V | 1.29 | 1.2 | 1.05 | |||||||
IOH = -8mA | 2.3 V | 1.9 | 1.7 | 1.55 | |||||||
IOH = -12mA | 2.7 V | 2.2 | 2.2 | 2.05 | |||||||
3 V | 2.4 | 2.4 | 2.25 | ||||||||
IOH = -24mA | 3 V | 2.3 | 2.2 | 2 | |||||||
VOL | IOL = 100μA | 1.65V~3.6V | 0.1 | 0.2 | 0.3 | V | |||||
IOL = 4mA | 1.65 V | 0.24 | 0.45 | 0.6 | |||||||
IOL = 8mA | 2.3 V | 0.3 | 0.7 | 0.75 | |||||||
IOL = 12mA | 2.7 V | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||
IOL = 24mA | 3 V | 0.55 | 0.55 | 0.8 | |||||||
II | VI = 5.5 V または GND | 3.6 V | ±1 | ±5 | ±20 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 3.6 V | 1 | 10 | 40 | μA | ||||
ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、 その他の入力は VCC または GND |
2.7V~3.6V | 500 | 500 | 5000 | μA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3 V | 5 | pF |