JAJSUI8D February 2004 – October 2024 SN74LVC126A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = –100μA | 1.65V~3.6V | VCC - 0.2 | V | |||
IOH = -4mA | 1.65 V | 1.1 | |||||
IOH = -8mA | 2.3 V | 1.5 | |||||
IOH = -12mA | 2.7 V | 2.1 | |||||
3 V | 2.35 | ||||||
IOH = -24mA | 3 V | 2.1 | |||||
VOL | IOL = 100μA | 1.65V~3.6V | 0.2 | V | |||
IOL = 4mA | 1.65 V | 0.45 | |||||
IOL = 8mA | 2.3 V | 0.7 | |||||
IOL = 12mA | 2.7 V | 0.5 | |||||
IOL = 24mA | 3 V | 0.7 | |||||
II | VI = 5.5 V または GND | 3.6 V | ±10 | μA | |||
IOZ | VO = VCC または GND | 3.6 V | ±10 | μA | |||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 3.6 V | 20 | μA | ||
ΔICC | 1 つの入力は VCC – 0.6V、 | 他の入力は VCC または GND | 2.7V~3.6V | 500 | μA | ||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3 V | 4.5 | pF | |||
CO | VO = VCC または GND | 3.3 V | 7 | pF |