JAJSUI8D February 2004 – October 2024 SN74LVC126A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このクワッド バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC126A-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |